text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
38 produits trouvés
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés, sert d’élément de valeur seuil, de dispositif de surveillance etd’élément de commande, la tension mesurée sert de tension d’alimentation, 2 contactsd’informations (F/O), largeur de profil = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

€228.94
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400 Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V DC, polarité quelconque des entrées demesure.

€253.02
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400 Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€225.24
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous- tension et de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40  - 400 Hz, tension mesurée 400/440 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 24  V DC,hystérésis 2 %.

€403.80
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400 Hz, largeur 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

€225.24
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax., 12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

€240.22
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400 Hz, largeur 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, polarité quelconque desentrées de mesure.

€227.47
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Relais de surveillance du courant pour la surveillance d’intensitésmax., polarisation des entrées de mesure au choix, 12 plages de mesures 0,01 - 50 Aréglables, 0,40 - 400 Hz, largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

€267.47
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax., 12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€240.22
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400 Hz, largeur 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

€225.24
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 0,40 - 400 Hz, tension mesurée 1 V AC/DC, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

€176.33
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40 - 400 Hz, tension mesurée 415/460 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

€403.80
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Surveillance de la tension de défaut de transformateurs de soudage selonVDE 0545, 6 circuits d’entrées de mesure 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tension dedéclenchement 24 V AC/DC, largeur de profil 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

€901.50
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€390.66
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 550 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, temps de suppression audémarrage 0 s.

€390.66
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

€390.66
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

€390.66
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1000 Hz, tension mesurée 0 - 550 V AC/DC, 1 sortie inverseur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 -20 mA. Largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€390.66
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1000 Hz, tension mesurée 0 - 415 V AC/DC, 1 sortie inverseur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 -20 mA. Largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€390.66
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 - 415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

€390.66
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue